TQ33A1A1E3AAA1000# SLZ63 S (Tr 28x5)
RK Rose+Krieger
LINEAR - TECHNOLOGY
Electric Cylinder
SLZ63
Powered by
CAD모델 선택
견적요청
장바구니에 담기
{rose_krieger/linearkomponenten/elektrozylinder/elekzyl_slz63/slz63_s_plfl_tr_assytable.prj},{NB=TQ33A1A1E3AAA1000#_SLZ63_S_plfl-TR_(HUB=0)},{SPINDELCODE=1.000},{SCHUTZART=3},{HUB=1000},{HUB2=1000},{L1=1247},{DUMMYDURCH=10.000},{DUMMYLAENG=20.000},{LAENDOPPROFIL=184.500},{RF=5.000},{GRUNDKOE=439.500},{A=16},{B=80},{C=100},{E=80},{F=40},{H=112},{K=88},{L=40},{M=48},{N=56.5},{O=94},{P=18.5},{X=1439.5},{IDNR=},{CODE=TQ3},{ARTIKEL=Elektrozylinder },{TYPE=SLZ 63 Tr S PL},{VARIANTE=PL},{SPINDEL=Tr 28x5},{SCHUTZARTVIS=IP65},{HUB1=0,[0:1000]},{HINWEINBAUX=Hub + 439.5 mm},{HILFEHUB=105},{G=M16x1.5},{INFOWWW=Information},{MONTANLEITWWW=Montageanleitung DE, GB},{CNSSTDDTIME=4 Wochen},{WEEE=DE71223010},{WARENNUMMER=85011010},{ECLASS80=23-30-18-90},{POSHUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Main variables
Article description
Electric cylinder
Type
SLZ 63 Tr S PL
SLZ 63 Tr S PL
Order-no.
TQ33A1A1E3AAA1000
TQ33A1A1E3AAA1000
Version
PL
PL
Screw type
Tr 28x5
Tr 28x5
Protection Class
IP65
IP65
Extended stroke
mm
값 입력 POSHUB
Extended stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke max.
1000
1000
mm
Installation length X information
Stroke + 439.5 mm
Stroke + 439.5 mm
A
16
mm
B
80
mm
C
100
mm
E
80
mm
F
40
mm
Thread
M16x1.5
H
112
mm
K
88
mm
L
40
mm
M
48
mm
N
56.5
mm
O
94
mm
P
18.5
mm
Installation dimension X
1439.5
1439.5
mm
Further information on the website RK Rose + Krieger
For more Informations click here
Assembly Instructions
Assembly Instructions DE, GB
Standard delivery time of the article after receipt of order
4 weeks
Registration No. WEEE
DE71223010
mm
Customs tariff number
85011010
eClass V 8.0
23-30-18-90
Certificate ROHS
Certificate REACH
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D