??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Elektrozylinder
Typ
Best.-Nr.
Variante
Spindeltyp
Schutzart
ausgefahrene Hublänge
mm
Wert eingeben für POSHUB
ausgefahrene Hublänge
mm
cm
inch
ft
Hub max.
mm
Hinweis zum Einbaumass X
Einbaumaß
0.000
Gewicht
5.000 kg
A
100 mm
B
80 mm
C
100 mm
D
125 mm
E
238 mm
F
40 mm
G
M16x1.5
H
104 mm
K
125 mm
L
105 mm
M
48 mm
N
56.5 mm
O
86 mm
P
18.5 mm
Einbaumass X
mm
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Für weitere Informationen hier klicken
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
eClass V 8.0
23-30-18-90
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Preview - Generation
Angebot
3D
Bemaßung
2D